Produzione di camere pulite
Produzione, assemblaggio e kitting in camera bianca
La produzione e l'assemblaggio di componenti per applicazioni mediche e elettroniche ad alte prestazioni richiede un ambiente pulito e controllato. I componenti sensibili esposti ai contaminanti possono causare problemi catastrofici. Foreign Object Debris (FOD) aumenta i difetti di assemblaggio dell'adesivo e della pellicola, che possono essere costosi nei tassi di rendimento più bassi per prodotti come guarnizioni espositive per l'elettronica mobile.
Mantieni i materiali sensibili puliti e privi di FOD
Boyd ha strutture registrate fda ed è conforme alle attuali normative sulle buone pratiche di fabbricazione (CGMP) per garantire che i prodotti e i componenti che produciamo soddisfino i rigorosi requisiti di qualità dei nostri clienti. I nostri ambienti di pulizia sono regolarmente certificati secondo standard riconosciuti a livello internazionale, dalla Classe 100 alla Classe 100K per soddisfare una varietà di esigenze di pulizia. Le strutture delle camere pulite sono dotate di macchinari ben curati e calibrati che aderiscono a processi affidabili e riproducibili per volumi di piccole e grandi dimensioni. Dall'approvvigionamento e stoccaggio dei materiali, alla pulizia delle procedure di movimentazione e produzione, ai componenti di assemblaggio, kitting e spedizione, Boyd garantisce che manteniamo i materiali sensibili puliti e privi di FOD per soddisfare gli standard esigenti mantenendo al contempo tassi di rendimento elevati. La nostra classe 100.000 camere pulite per le camere pulite di classe 100, con personale completamente qualificato ed esperto, vi offre il giusto ambiente di pulizia per la vostra applicazione.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!