Piastre di raffreddamento a liquido

Per la rimozione del calore da superfici ad alto carico di calore per il raffreddamento in un sistema liquido completo


Richiesta rapida


Le piastre a freddo liquido sono responsabili del trasferimento di calore da superfici con carichi di calore elevati al fluido utilizzato all'interno di un sistema di raffreddamento liquido. Le prestazioni di questi componenti sono fondamentali per l'efficacia complessiva del sistema liquido.

Dal momento che il raffreddamento liquido è utilizzato in un'ampia varietà di applicazioni, Aavid, Thermal Division di Boyd Corporation ha sviluppato la più ampia gamma di progetti e fabbricazioni di placche fredde liquide nel settore della gestione termica. Le nostre capacità globali ci permettono di sviluppare e produrre sistemi di raffreddamento più efficaci e compatti per carichi di calore estremamente alti e, allo stesso tempo, garantire flessibilità nel design riducendo i costi. Offriamo una vasta gamma di disegni di lastre fredde liquide, caratteristiche e funzionalità per soddisfare le esigenze delle applicazioni per diversi livelli di prestazioni, dimensioni e costi.

Per assistenza nella scelta di una piastra fredda liquida standard, provate il nostro strumento di selezione della piastra a freddo liquido

Image
Image

Superficie estesa

Piastre fredde ad alte prestazioni con canali meso, micro canali o superfici estese con alette sfiorate o piegate. Tipicamente vuoto brasato per assemblaggio pulito e preciso.

Continua a leggere...

Image

Tubo piatto e MPE

Piastre fredde MPE (Multi-Port Extrusion) in alluminio compatto e a basso profilo..

Continua a leggere...

Image

Tubo pressato a contatto ™

Il processo Hi-Contact™ di Aavid è dotato di una geometria brevettata per fornire un migliore trasferimento di calore con tubi pressati convenienti.

Scopri di più...

Image

Vortex

Una geometria altamente specializzata che garantisce un raffreddamento uniforme su entrambi i lati della piastra, per un rendimento più affidabile.

Image

Timbrato & Blister

Basso profilo e leggera alternativa alle tipiche piastre fredde superficiali estese per applicazioni più sensibili ai costi. Tipicamente CAB brasato per una maggiore produzione di volume

Image

Tubo pressato standard

Piastre fredde a basso costo con tecnologia a tubo piegato che offrono alti livelli di flessibilità di progettazione, soprattutto per il montaggio.

Scopri di più...

Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!