CGM - Dispositivi e sensori medicali indossabili
Perché Boyd?
Comfort robusto per il paziente
Resistere alle condizioni dell'utente e soddisfare le esigenze di vestibilità
Qualità eccezionale
I flussi di processo creativi e gli innovativi dispositivi di assemblaggio garantiscono prodotti leggeri e precisi che soddisfano i requisiti fda esigenti
Migliorare la diagnosi
Gli operatori sanitari possono effettuare diagnosi migliori e prescrivere un trattamento appropriato più velocemente con dati dei pazienti più frequenti e mirati
Nastri adesivi medicali e altre soluzioni indossabili
(Visualizza trascrizione)
Soluzioni indossabili medicali | Adesivo per pelle di grado medico
(Visualizza trascrizione)
Migliora il recupero del paziente
Dispositivi medici indossabili, biosensori e patch di monitoraggio migliorano il recupero dei pazienti con un maggiore monitoraggio delle attività prescritte, dei segni vitali e di altri eventi sanitari. Questi dati combinati con nuovi software e intelligenza artificiale migliorano l'accuratezza e la velocità della diagnosi e aumentano l'efficienza, la convenienza, la personalizzazione e la gestione dei costi dell'assistenza sanitaria. I cerotti indossabili e i biosensori includono comunemente monitor del glucosio, pompe per insulina, cerotti per monitor cardiaci, cerotti per il monitoraggio ECG o patch medici come quelli utilizzati per il monitoraggio del sonno. L'esperienza di Boyd nella produzione di camere pulite, l'esperienza dei materiali e le partnership strategiche con i fornitori aiutano a supportare la progettazione e la fabbricazione di dispositivi indossabili medici. La collaborazione con Boyd si traduce in dispositivi indossabili semplificati conformi alla FDA progettati per il comfort e la sicurezza dei pazienti, l'efficienza del fornitore di assistenza sanitaria, l'elevata affidabilità e la gestione totale dei costi.Selezione dei materiali giusti e utilizzo di una produzione innovativa
I dispositivi medici indossabili combinano biosensori affidabili e connettività digitale in un formato facile da usare, confortevole e formato sicuro per l'uso da parte del paziente. Selezionando i materiali giusti e utilizzando processi di produzione e assemblaggio innovativi che superano le normative e i requisiti medici, queste soluzioni high-tech e convenienti portano l'assistenza sanitaria al livello successivo. Ogni componente richiede un'attenta selezione del materiale per ottimizzare sia le prestazioni che i costi.
Gli strati di copertura devono bilanciare la traspirabilità per il comfort della pelle del paziente e l'impermeabilizzazione per proteggere l'elettronica. Gli strati di ammortizzazione devono proteggere i collegamenti elettrici senza aggiungere peso eccessivo o rigidità. Batterie, PCB e circuiti flessibili devono funzionare in modo affidabile con la minima complessità. Gli idrogel devono fornire una conducibilità del segnale affidabile, resistere al tempo di usura previsto ed essere comodi e sicuri per il contatto con la pelle.
Materiali del prodotto per dispositivi indossabili medici:
- Adesivi di grado medico: adesivi a base di acrilico, silicone o idrocolloide
- Non citotossico: standard di biocompatibilità ISO 10993
- Attaccamento affidabile della pelle e resiste al tempo di usura
- Adatto alla pelle: poca o nessuna irritazione o sensibilità cutanea
- Rimozione della pelle confortevole e non dannosa
- Biosensori
- Elettrodi a base di idrogel
- Sensori acustici
- Termistori o termocouple
- Sensori ottici
- Accelerometri e giroscopi
- Altri sensori corpo innovativi
- Elettronica
- Circuito incorporato, rigido o flessibile
- Batteria piccola
- Trasmettitore Wi-Fi o Bluetooth
- Modulo elettronico esterno riutilizzabile
Soluzioni per dispositivi indossabili medici:
- Migliorare i dati per le diagnosi con un monitoraggio dei pazienti più frequente e coerente
- Una migliore cura preventiva identificando i rischi prima che diventino critici
- Maggiore comfort per i pazienti e riduzione del carico di lavoro per il personale sanitario monitorando al di fuori degli ambienti clinici
- Consentire ai pazienti di assumere un ruolo più proattivo nella salute personale
- Ideale per assicuratori con costi ridotti per paziente
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!