Aumento della domanda di energia nei data center La crescente domanda di servizi digitali, tra cui cloud computing, intelligenza artificiale e altre tecnologie ad alta intensità di dati, sta aumentando il consumo energetico globale dei data center. Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE,...
Le ultime tendenze dell'elettrificazione spingono i prodotti a contenere componenti elettrici più potenti e compatti, il che comporta ulteriori sfide di gestione termica per mantenere o migliorare le prestazioni, l'affidabilità e la durata. I progettisti e i produttori di prodotti hanno bisogno di...
Tubi di calore e scambiatori di calore Cos'è un tubo di calore? Un tubo di calore è un dispositivo di trasferimento del calore con una conduttività termica effettiva estremamente elevata. I tubi di calore sono recipienti evacuati, tipicamente di sezione circolare, che vengono riempiti con una piccola quantità di...
Un'opzione economica per aumentare la superficie, le alette piegate aumentano il trasferimento di calore e le prestazioni nei dissipatori di calore, negli scambiatori di calore e nelle piastre fredde liquide. Il mondo della piegatura La maggior parte delle volte quando sentiamo piegare e non piegare i dissipatori di calore a pinna. Per prima cosa pensiamo a...
Cosa sono le pinne con cerniera? Le cerniere sono un'invenzione pulita in quanto possono collegare uniformemente due pezzi di materiale in un unico foglio di materiale. Utilizzando una geometria specializzata a incastro, è possibile realizzare collegamenti continui. Questo rende la gestione di un singolo...
Dissipatore di calore a pinna incollata: cos'è e come si confronta con altri dissipatori di calore? Genie ha un dissipatore di calore a pinna incollata come una delle opzioni disponibili nella matrice tecnologica. Per chi non li conoscesse, un dissipatore di calore ad alette incollate è composto da 3 parti principali: una base con...