I tubi in silicone fungono da tubi di aspirazione, irrigazione e drenaggio per il trasporto di sangue (fino a 29 giorni), fluidi corporei e fluidi compatibili con il corpo in entrata e in uscita dal corpo umano, con connessione opzionale ai dispositivi di aspirazione e irrigazione. I tubi possono essere fabbricati con connessioni integrate per dispositivi di aspirazione e lavaggio. Le applicazioni tipiche includono sale operatorie, anestesia, terapia intensiva e trattamento di emergenze mediche.
Boyd ha decenni di esperienza nello sviluppo, progettazione e produzione di prodotti estrusi in silicone e componenti stampati. Abbiamo una vasta esperienza nella tecnologia medica e produciamo un ampio portafoglio di parti mediche in silicone. Ciò include tubi di aspirazione, tubi di irrigazione, tubi di drenaggio e altro ancora.
Offriamo tubi in silicone a distributori, associazioni di acquisto e commercianti. Collaboriamo con produttori di dispositivi di aspirazione, dispositivi di risciacquo e set di tubi di drenaggio finiti.
I nostri tubi in silicone soddisfano tutti i requisiti di biocompatibilità nelle applicazioni tipiche. I tubi includono un manuale di istruzioni che include istruzioni di preparazione dettagliate e convalidate. I tubi devono essere puliti in un RDG e sterilizzati a vapore (134°C) prima dell'uso. L'eccellente resistenza del materiale del silicone garantisce flessibilità di preparazione. Sono possibili anche altri metodi di sterilizzazione comuni come la sterilizzazione a caldo, EO-gas o gamma.