Scambiatore di calore a piastra
Le piastre solide conducono il calore dai percorsi di flusso di liquidi ai flussi secondari di fluidi e offrono una maggiore integrità strutturale e una facile personalizzazione.

Durata del prodotto più lunga
Saldobrasato sottovuoto per la massima pulizia, qualità e affidabilità

Flessibilità di progettazione
Geometria flessibile delle alette e una varietà di tipi di alette piegate.

Prestazioni migliorate
Migliora la dissipazione del calore, le prestazioni del dispositivo e la velocità con una superficie aggiuntiva.
Trasferimento di calore da liquido a liquido
Gli scambiatori di calore ad alette a piastre vengono utilizzati per trasferire calore da un circuito di liquidi a un altro flusso di fluido, un altro sistema liquido. La costruzione della aletta e della piastra di trasferimento di calore si aggiunge all'integrità strutturale dello scambiatore di calore, consentendogli di resistere alle alte pressioni. Questo tipo di costruzione può anche contenere grandi aree di superficie in volumi relativamente piccoli scambiatori di calore, il che lo rende un'opzione compatta per applicazioni con volumi stretti o requisiti di peso.
Domande?
Come funzionano gli scambiatori di calore ad alette a piastre?
Uno scambiatore di calore a piastre utilizza piastre solide per condurre il calore da un percorso di flusso del fluido alle alette di trasferimento del calore che quindi trasferiscono il calore a un secondo fluido.
Perché utilizzare gli scambiatori di calore a piastre ad alette Boyd?
Gli scambiatori Plate Fin Heat di Boyd sono progettati su misura, in quanto ogni sistema è unico. La costruzione Plate Fin Heat Exchanger è facilmente personalizzabile per soddisfare una vasta gamma di trasferimenti di calore e requisiti di sistema. Abbiamo scanalatura a vuoto nostri scambiatori di calore piastra per la massima pulizia, qualità e affidabilità. Attraverso il nostro processo a controllo numerico e gli impianti robusti, assicuriamo un incollaggio metallurgico completo tra le alette delle lamiere per un funzionamento robusto e privo di perdite. Boyd gestisce più forni di brasatura sottovuoto, tra cui uno che può brasare parti fino a 3,05 m (10 piedi) di lunghezza e 0,97 m (3 piedi 2 pollici) di larghezza.
Uno scambiatore di calore a piastre può essere progettato per utilizzare qualsiasi combinazione di gas, liquidi e fluidi bifase. Il nostro team di ingegneri esperti seleziona attentamente il numero di strati di piatti e alette, le dimensioni delle piastre e delle alette e il tipo di aletta per prestazioni ottimali. Le staffe di conduttura e montaggio sono saldati in posizione come specificato e qualsiasi vernice o rivestimento richiesto (incluso lo standard MilSpec) può essere aggiunto.
Dettagli del prodotto Scambiatore di calore ad alette a piastre
Materiali per scambiatore di calore A piastre
- Leghe in alluminio fuso:
- A356 (in via in edammi
- A357 (in via in edammi
- C443
- Serie 700
- Alluminio battuto:
- Fogli di braze multi rivestiti
- Al 1100
- Serie Al 3000 (non trattabile termicamente)
- Serie Al 6000 (trattabile termicamente)
- Al 6061
- Al 6063
- Al 6082
- Al 6951

Tipi di aletta
- Crestata tonda
- Crestata piatta
- Lanced & offset
- Con griglie per l'areazione
- Ondulato/arruffato
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!