Scambiatori di calore
Rifiuto del calore proveniente da sistemi di raffreddamento a liquido ad alta potenza
Richiesta rapida
Ritorno al raffreddamento liquido
Gli scambiatori di calore liquido vengono utilizzati per trasferire il calore da un anello liquido a un altro flusso di liquidi, un altro sistema liquido (liquido a liquido) o un sistema d'aria (Liquido ad aria). Gli scambiatori di calore integrano le aree di superficie aumentate per il liquido per respingere o assorbire il calore e trasportarlo al flusso di fluido secondario. Gli scambiatori di calore liquido sono un componente fondamentale per qualsiasi sistema di raffreddamento liquido e hanno un grande impatto sull'efficacia complessiva del sistema. Il team di progettazione di Aavid utilizza la sua esperienza per scegliere tra centinaia di scambiatori di calore liquido personalizzati e semi-personalizzati che includono una varietà di opzioni di aletta, possibilità di integrazione dei tubi di calore e altri miglioramenti per progettare una soluzione ottimizzata per il sistema liquido. Il nostro team è esperto in una vasta selezione di fluidi, oli e refrigeranti, e una vasta gamma di metodi di fabbricazione per progettare e produrre scambiatori di calore liquido per migliorare il vostro sistema liquido.

Soluzioni per lo scambio di calore liquido:
Sostituzione post-vendita degli scambiatori di calore per il settore aerospaziale (ricondizionamento)
Estendere la durata del dispositivo di raffreddamento dell'olio utilizzato nelle applicazioni aerospaziali con rinuclei di sostituzione aftermarket certificati per scambiatori di calore liquido di Aavid.
Scambiatori di calore con piastre alettate
Le piastre solide conducono il calore dai percorsi di flusso di liquidi ai flussi secondari di fluidi e offrono una maggiore integrità strutturale e una facile personalizzazione.
Scambiatori di calore con tubazioni piatte
I tubi piatti con canali di superficie estesi accoppiati con alette esterne aumentano la superficie per un maggiore trasferimento di calore tra i flussi di fluido.
Scambiatori di calore on tubazioni alettate
Conosciuto anche come scambiatori di calore a bobina aletta, Tube-Fin Heat Exchanger utilizza tubi che passano attraverso una densa pila di alette meccanicamente supportato da un telaio di montaggio.
Scambiatori di calore liquido-liquido con piastre brasate
Elevato livello di efficienza liquido a calore liquido tra piastre conduttive sottili che separano i percorsi di flusso liquido.
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!