Assemblaggi di un dissipatore di calore della ventola

Immagine

Una serie di opzioni

Soddisfa esigenze specifiche con la nostra ampia varietà di configurazioni di montaggio e opzioni di ventola

Immagine

Prestazioni migliorate

Migliora la dissipazione del calore e le prestazioni dei dissipatori di calore standard con l'opzione ventola aggiuntiva

Immagine

Risparmia tempo e spazio

soluzioni compatte pronte per l'installazione

Risorse e download

I gruppi dissipatori di calore Boyd Fan sono soluzioni termiche complete preassemblate per una varietà di applicazioni a livello di scheda. Risparmia tempo e spazio aumentando le prestazioni termiche con queste soluzioni compatte che sono pronte per l'installazione. L'incalcolo del flusso d'aria dal ventilatore consente all'aria di ingresso fresco di contattare più superficie della aletta, migliorando le prestazioni termiche.

I gruppi dissipatori di calore standard Boyd Fan sono composti da un dissipatore di calore in alluminio anodizzato nero, una ventola Boyd, hardware di attacco e materiale di interfaccia termica. Queste soluzioni drop-in forniscono raffreddamento localizzato per aumentare le prestazioni e l'affidabilità del dispositivo FPGA/BGA.

Poiché fabbrichiamo internamente sia dissipatori di calore che ventilatori assiali e convertiamo i materiali di interfaccia termica da un'ampia varietà di opzioni di materiali, Boyd può mescolare e abbinare componenti standard per opzioni semi-personalizzate rapide o produrre gruppi di dissipatori di calore per ventole completamente personalizzati per soddisfare i requisiti specifici del progetto, le dimensioni, le prestazioni termiche e le configurazioni.

Chiedi un preventivo

Settori chiave

Implementazione 5G

  • Soluzioni di raffreddamento passivo RRU/RRH
  • Stazione di ricetrasmettitore di base
  • Sottosistema stazione base (BSS)
  • Unità banda base (BBU)
  • Per saperne di più...

    Mobilità elettrica (e-mobility)

  • Incasso integrato e die Cast dissipatori di calore per unità di controllo elettroniche (ECU)
  • Soluzioni di gestione termopera a capogruppo a LED
  • Dissipatori di calore per sensori e telecamere
  • Per saperne di più...

    Industriale

  • Raffreddamento dell'illuminazione a LED residenziale
  • Gestione termica con LED commerciale come lampade Grow
  • Per saperne di più...

    Prodotti correlati

    Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!