Energia
Abilitazione delle soluzioni di gestione dell'alimentazione
(Visualizza trascrizione)

La produzione e la distribuzione di energia affidabili sono diventate fondamentali per la vita moderna, poiché la disponibilità di energia e l'accessibilità influenzano la vita quotidiana della maggior parte degli individui durante quasi ogni minuto di ogni giorno. Con l'aumento dell'elettronificazione globale, la potenza costante e affidabile diventerà sempre più vitale.
Boyd ha una lunga storia di progettazione e produzione di soluzioni e sistemi complessi per la generazione di energia e la conversione di energia sviluppati per garantire l'affidabilità, le prestazioni e la longevità delle applicazioni complessive. Dalle turbine e dai motori ai sistemi di rete e allo stoccaggio della batteria, le soluzioni termiche, di tenuta e protezione di Boyd offrono modi di alta qualità ed economici per mantenere queste applicazioni in funzione alla massima efficienza.
Oltre ad aiutare nella produzione e stoccaggio di energia più efficiente, Boyd è coscienzioso della nostra impronta globale e continua a sforzarsi di sostenere la consapevolezza ambientale all'interno della nostra azienda e incoraggiare fonti energetiche più pulite.

Soluzioni di tenuta e protezione per l'industria energetica
Boyd ha esperienza nell'identificare e risolvere le sfide dei clienti attraverso la nostra vasta conoscenza delle applicazioni e della scienza dei materiali. Sigilli e protezione appropriati consentono ai produttori di garantire l'elettronica sensibile nei sistemi di generazione e stoccaggio dell'energia in grado di resistere ad ambienti difficili. Con l'esperienza dei materiali di Boyd e l'ampia gamma di prodotti di saling e le certificazioni disponibili, forniamo ai clienti soluzioni di sealing ottimali per applicazioni ad alte prestazioni.
Le soluzioni di tenuta includono uno dei più ampi cataloghi di O-Ring del settore, guarnizioni personalizzate, plastiche estruse e gomme modellate che sigillano l'elettronica delicata e vitale da ingresso di polvere e acqua e altri pericoli ambientali. Queste soluzioni garantiscono che le apparecchiature per la produzione di energia, che spesso si trovano in aree in cui la riparazione e la manutenzione possono essere difficili e costose, rimangano sicure.
Le soluzioni di protezione Boyd includono la schermatura e l'assorbimento EMI/RFI, sovrapposizioni grafiche e la protezione NVH, che proteggono l'apparecchiatura e gli utenti da danni con etichette di informazioni di sistema per le corrette istruzioni di servizio, eliminando le interferenze elettromagnetiche interne ed esterne e il cross talk, e lo smorzamento acustico e delle vibrazioni per ridurre al minimo l'usura meccanica interna e l'inquinamento acustico ambientale esterno. Gli involucri di distesa e altri materiali protettivi sono spesso integrati con la guarnizione Boyd e soluzioni termiche per una protezione completa del sistema e un miglioramento per garantire prestazioni migliori a costi di atterraggio inferiori.
Soluzioni di gestione termica per l'industria dell'alimentazione
Con l'aumento costante della domanda di energia e di potenza, aumentano anche le densità di potenza e quindi la necessità di un raffreddamento più potente per mantenere le applicazioni al massimo delle prestazioni. Boyd innova costantemente per fornire una gestione termica migliore e più affidabile per apparecchiature di generazione di energia, inverter e convertitori e sistemi di batterie.
Le soluzioni personalizzate altamente ingegnerizzate di Boyd consentono continuamente il progresso tecnologico nei mercati della generazione di energia e della conversione. Le soluzioni e i sistemi integrati che utilizzano tecnologie termiche ottimizzate includono sistemi raffreddati a liquido, gruppi di raffreddamento a due fasi e soluzioni di convezione naturali e raffreddate ad aria più tradizionali. In base all'applicazione, all'ambiente e ai requisiti, i team di ingegneri Boyd sviluppano le soluzioni più ottimizzate per garantire che i dispositivi siano robusti, affidabili e funzionino al massimo dell'efficienza.

Raffreddamento ad aria avanzato in due fasi per l'elettronica di potenza
(Visualizza trascrizione)
Soluzioni per piastre fredde liquide per applicazioni industriali
(Visualizza trascrizione)
Prodotti e risorse correlate
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!