Mobilità elettrica (e-mobility)
Gestione termica dell'eMobility: raffreddamento della batteria dei veicoli elettrici
Sblocca il potenziale dei veicoli elettrici con le innovative soluzioni di gestione termica dell'eMobility di Boyd. I nostri sistemi di raffreddamento a liquido e le piastre di raffreddamento progettate per i principali innovatori del settore ridefiniscono i vani batteria. Sperimenta sistemi termici più piccoli e leggeri, che offrono ampio spazio di progettazione per batterie più potenti. Ottieni cicli di ricarica più rapidi, un utilizzo efficiente dell'energia e una maggiore affidabilità, rispondendo alle preoccupazioni dei consumatori sull'autonomia e guidando il futuro della mobilità elettrica.Materiali ingegnerizzati per la mobilità elettrica: prevenzione dell'instabilità termica della batteria
Proteggi il tuo veicolo elettrico con le soluzioni complete di materiali ingegnerizzati per l'eMobility di Boyd, che affrontano i problemi critici di fuga termica delle batterie agli ioni di litio. Consenti ai progetti di batterie per veicoli elettrici di prevenire in modo proattivo e sicuro gli eventi di fuga termica e di isolare rapidamente il calore estremo o il fuoco nell'improbabile eventualità che le caratteristiche di progettazione della sicurezza della batteria non riescano a prevenire la propagazione da cella a cella. La nostra protezione termica per batterie EV impiega soluzioni complesse e multifunzionali progettate per applicazioni da cella a cella che assorbono urti, vibrazioni e movimenti, dissipano il calore delle celle e fungono da barriera e isolatore di fiamma o calore in caso di eventi catastrofici della batteria. Esplora i gruppi integrati con alette di raffreddamento, diffusori di calore, cuscinetti di compressione e isolamento elettrico ignifugo per garantire la massima sicurezza per i tuoi progetti di batterie per veicoli elettrici.
Prevenire il runaway termico nelle batterie EV
Mantieni temperature omogenee tra le celle della batteria, consenti cicli di carica/scarica più rapidi, riduci il surriscaldamento della batteria, isola gli eventi catastrofici della batteria quando si verificano o, meglio ancora, impedisci che si verifichino con la gestione termica avanzata eMobility di Boyd e le soluzioni di materiali ingegnerizzati.
Proteggere le batterie dagli urti da collisioni
Migliora la sicurezza dei consumatori e riduci le spese di garanzia proteggendo i vani batteria in caso di collisione con guarnizioni robuste che assorbono gli urti.
Guarnizioni dell'alloggiamento della batteria e protezione dalle collisioni
I vani batteria, le custodie e gli alloggiamenti devono essere impermeabilizzati e protetti dalla contaminazione da detriti stradali, precipitazioni, olio, sporco e molti altri fattori ambientali per prestazioni di elevata affidabilità per tutta la durata del veicolo. Le batterie sono esposte a vibrazioni stradali estremamente dure e a potenziali urti improvvisi. Alloggiamento della batteria guarnizioni, guarnizioni E le pastiglie per ammortizzatori sono progettate per resistere e assorbire questa forza variabile, vibrazioni e impatto estremo, riducendo al minimo l'impatto dannoso sulla batteria e riducendo i costi di garanzia. Guarnizioni e le guarnizioni sono rinforzate per resistere a ripetizioni e istantanee urti, vibrazioni, impatto e attrito senza degradare le prestazioni.
Estendi la portata e la durata della batteria
Le soluzioni di tenuta e gestione termica eMobility di Boyd, leggere e ad alte prestazioni, consentono di progettare batterie più grandi con una maggiore densità di potenza, robuste per resistere a condizioni stradali difficili per una maggiore autonomia e durata della batteria.
Ottimizzare l'uso dell'energia
Sostenete una conversione di energia affidabile ed efficiente e l'inversione di potenza con sistemi di raffreddamento a liquido altamente efficaci che ottimizzano le temperature operative elettroniche di potenza per ottimizzare l'uso e la distribuzione dell'energia.
Come raffreddare e proteggere le batterie dei veicoli elettrici da collisioni e runaway termici
(Visualizza trascrizione)
Soluzioni per piastre frigorifere liquide per la mobilità elettrica e i trasporti
(Visualizza trascrizione)
Raffreddamento inverter e gestione delle termiche elettroniche di potenza
La capacità di massimizzare l'utilizzo di energia tra vari componenti elettronici all'interno di un veicolo elettrico richiede che l'alimentazione sia fornita in CORRENTE ALTERNATA generata in DC (corrente continua) da una batteria per un uso preciso dell'energia su richiesta. Per la massima efficienza energetica e sostenibilità, la rigenerazione dell'energia ripristina il processo di raccolta di energia dal motore quando non accelera e lo restituisce per caricare la batteria. L'elettronica di potenza converte e controlla l'energia elettrica in un veicolo eMobility, inclusi inverter, convertitori e caricabatterie di bordo. Gli inverter funzionano come convertitore di energia in un veicolo elettrico, trasformando l'energia generata da CC in aria condizionata consumabile e l'energia CA rigenerata di nuovo a CC. Gli avanzati sistemi di gestione termica eMobility di Boyd, tra cui i sistemi di raffreddamento a liquido e le piastre di raffreddamento personalizzate, raffreddano gli elevati livelli di calore generati come sottoprodotto degli inverter critici per l'eMobility e di altri dispositivi elettronici di potenza. Il nostro raffreddamento avanzato consente la conversione e l'utilizzo dell'energia con la massima efficienza, con conseguente maggiore autonomia e cicli di ricarica più rapidi per una migliore adozione da parte dei consumatori.
Sistemi avanzati di assistenza alla guida ADAS e raffreddamento del calcolo
I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) stanno abilitando i crescenti livelli di funzionalità intelligenti e intuitive all'interno dei veicoli e sono la base per progredire verso la piena automazione di livello 5 e le auto a guida autonoma. Sono necessari sistemi di raffreddamento ADAS avanzati per gestire il calore creato dall'elevata potenza di calcolo necessaria per supportare la complessità, la velocità di elaborazione e la reattività per ADAS e veicoli autonomi. I sistemi avanzati di gestione termica eMobility di Boyd per le applicazioni di elaborazione sono compatti, leggeri e altamente affidabili per garantire prestazioni di elaborazione costanti, un uso efficiente dell'energia e temperature operative di calcolo sicure per essere sempre mantenute indipendentemente dalla domanda di elaborazione.
Abilita l'autonomia di livello 4 e 5
Accelera i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) con sistemi di raffreddamento ad alta densità termica che sbloccano possibilità di calcolo ad alte prestazioni per abilitare l'autonomia di livello 4 e 5.
Anticipare l'evoluzione delle preferenze dei consumatori
Sostenete una conversione di energia affidabile ed efficiente e l'inversione di potenza con sistemi di raffreddamento a liquido altamente efficaci che ottimizzano le temperature operative elettroniche di potenza per ottimizzare l'uso e la distribuzione dell'energia.
Soluzioni di interfaccia uomo-macchina (HMI) per il settore della mobilità elettrica
(Visualizza trascrizione)
Cosa c'è dietro la realizzazione di soluzioni di visualizzazione avanzate?
(Visualizza trascrizione)
Display automotive, telematica e sistemi di infotainment
La telematica e l'infotainment sono confluiti nell'elettronica intelligente per gli interni che arricchisce l'esperienza del conducente e migliora la sicurezza, dai touch screen intelligenti, agli intuitivi display head-up (HUD) e agli interruttori a membrana retroilluminati, fino alla telematica completa che include l'intelligence per la manutenzione preventiva, la gestione delle informazioni e il collegamento in rete dei veicoli. Le soluzioni di Boyd aiutano gli OEM a innovare queste caratteristiche all'avanguardia dei veicoli, riducendo al contempo il peso e mantenendo l'affidabilità.Rinforzo e ottimizzazione dell'infotainment
L'innovativa soluzione di materiali ingegnerizzati di Boyd protegge, sigilla e raffredda i componenti elettronici per ridurre i costi di garanzia e migliorare la sicurezza dei consumatori con prestazioni affidabili e stabili per tutta la vita del veicolo. Il comfort differenziato dei consumatori e l'elettronica di convenienza creano un vantaggio competitivo e influenzano la domanda dei consumatori. Schermi di grandi dimensioni, sottili, leggeri e ricchi o interfacce di commutazione robuste ottimizzate per ambienti esterni migliorano l'esperienza del cliente senza aggiungere peso significativo o consumo energetico.
Patrimonio e competenza delle soluzioni espositive di Boyd
Boyd ha sigillato, incollato, protetto, migliorato e raffreddato i display più esigenti negli smartphone per anni come principale partner di innovazione per oem leader a livello mondiale - una vasta esperienza che i progettisti di telematica e infotainment eMobility stanno sfruttando per un'innovazione accelerata. Boyd impermeabilizza i componenti elettronici contro ambienti utente e meteorologici imprevedibili. Noi robusto componenti contro condizioni stradali difficili, vibrazioni estreme e impatto improvviso. Noi schermare e isolare elettronica complessa che opera in stretta vicinanza dall'interferire l'una con l'altra. Blocchiamo e proteggiamo il calore e la tensione della scintilla emessi da componenti elettronici. Il risultato è un display automobilistico con maggiore sicurezza e comfort per i consumatori.
Integra in modo efficiente funzionalità e caratteristiche durature nel tuo marchio
Le soluzioni progettate su misura combinano estetica, resilienza e funzione con una qualità eccezionale. Definisci chiaramente il tuo marchio con l'ampia gamma di materiali, finiture e finiture decorative di Boyd in una varietà di formati interni, esterni e sotto il cofano, dai badge laterali del corpo, ai loghi degli airbag e ai PRNDL alle piastre davanzale retroilluminate. Sfrutta la nostra esperienza e versatilità dei materiali, la durata e la gamma decorativa di materie plastiche di alta qualità per sviluppare soluzioni efficienti per bilanciare le esigenze di sostenibilità e ponderazione leggera e rimanere belli anche nelle condizioni ambientali più impegnative. Introduci più funzionalità con i gruppi di interruttori elettromeccanici e portachiavi di Boyd, le tastiere elettroniche retroilluminate e la tecnologia di visualizzazione intelligente per migliorare l'esperienza tattile con durata, qualità della luce vivida ed efficienza energetica.
Produzione e qualità automobilistica
Gli impianti di produzione automobilistica di Boyd sono certificati per IATF 16949 Sistemi di gestione della qualità - Garantire il più alto livello di gestione della qualità di livello automobilistico durante la progettazione, la prototipazione e la produzione di massa. Le operazioni certificate IATF 16949 sono disponibili in Nord America, Europa e Asia per la progettazione e la produzione regionale replicate.
Riduci il peso e crea più spazio di progettazione disponibile
Crea soluzioni semplificate e multifunzionali utilizzando l'approccio olistico di Boyd al design integrato del sistema termico e di tenuta che considera la domanda completa del sistema del veicolo per aiutare gli OEM a ridurre il peso, creare ulteriore spazio di progettazione disponibile e massimizzare l'uso di energia.
Introduci nuovi modelli più velocemente
Itera rapidamente i progetti sfruttando i rapidi cicli di progettazione & prototipazione di Boyd per creare un vantaggio competitivo nella velocità di indo market, consentendo agli OEM di introdurre nuovi modelli più velocemente per un precedente accesso al mercato.
Risolvi i regolamenti di sostenibilità del futuro
Boyd's a livello globale disponibile, in regione DTF certified manufacturing & partnership di lunga data con eMobility, veicoli elettrici, veicoli elettrici ibridi & innovatori di autonomia influenzano il modo in cui superiamo rigorosi requisiti ambientali di sicurezza e regionali, anticipiamo le esigenze dei consumatori in evoluzione e risolviamo le normative di sostenibilità del futuro.
Prodotti e risorse correlate
Hai domande? Siamo pronti ad aiutarti!